1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล FX คาร์ไบด์มากพิเศษ (ประเภทปลายมนรันเนอร์สี่เหลี่ยมคางหมู 2 ฟัน) FX-TBRC

CARBIDE END MILL

ดอกเอ็นมิล FX คาร์ไบด์มากพิเศษ (ประเภทปลายมนรันเนอร์สี่เหลี่ยมคางหมู 2 ฟัน) FX-TBRC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,034.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นด์มิลล์ทรงเทเปอร์ที่มีรัศมีมุมที่สามารถใช้ในการผลิตรันเนอร์สี่เหลี่ยมคางหมูได้

รหัสสินค้า
FX-TCRC-2.5X10XR0.3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,034.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มุมเดียว (θ)(ระดับ) 10 ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D)(φ) 2.5 ชนิด รัศมีเรียว
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง ความยาว ใบมีดลบคม (l)(มิลลิเมตร) 5 ขนาด R(มิลลิเมตร) 0.3
จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 6 ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 50
การเคลือบผิว TiAlN หมายเลข เครื่องมือ 8527420 มุม บิด แรงบิด มาตรฐาน (30-40° )

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX-TCRC-2.5X10XR0.3 ในชุด ดอกเอ็นมิล FX คาร์ไบด์มากพิเศษ (ประเภทปลายมนรันเนอร์สี่เหลี่ยมคางหมู 2 ฟัน) FX-TBRC