(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผิวเคลือบ FX ให้ประสิทธิภาพสูงและอายุการใช้งานยาวนาน สามารถใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท ตั้งแต่วัสดุทั่วไปไปจนถึงเหล็กชุบแข็ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมเดียว (θ) (ระดับ) | ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (l) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,756.00 ฿ 2,800.33 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 3 | 40 | 0.21 | 8536802 | ||
฿ 4,225.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.5 | 2 | 3 | 40 | 0.53 | 8536805 | ||
฿ 4,225.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 40 | 0.57 | 8536815 | ||
฿ 4,225.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.5 | 2 | 3 | 40 | 0.6 | 8536825 | ||
฿ 4,225.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.5 | 2 | 3 | 40 | 0.64 | 8536835 | ||
฿ 4,225.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.5 | 2 | 3 | 40 | 0.71 | 8536855 | ||
฿ 4,803.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.5 | 2 | 3 | 40 | 0.85 | 8536885 | ||
฿ 5,408.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 0.5 | 2 | 3 | 40 | 0.99 | 8536895 | ||
฿ 6,014.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 2 | 3 | 40 | 1.21 | 8536915 | ||
฿ 6,159.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.5 | 2 | 3 | 40 | 1.35 | 8536935 | ||
฿ 6,417.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 0.5 | 2 | 3 | 40 | 1.57 | 8536955 | ||
฿ 7,023.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 1.96 | 8536165 | ||
฿ 3,937.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.8 | 2 | 3 | 40 | 0.83 | 8536808 | ||
฿ 3,937.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.8 | 2 | 3 | 40 | 0.87 | 8536818 | ||
฿ 3,937.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.8 | 2 | 3 | 40 | 0.9 | 8536828 | ||
฿ 3,937.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.8 | 2 | 3 | 40 | 0.94 | 8536838 | ||
฿ 3,937.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.8 | 2 | 3 | 40 | 1.01 | 8536858 | ||
฿ 4,658.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.8 | 2 | 3 | 40 | 1.15 | 8536888 | ||
฿ 5,408.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 0.8 | 2 | 3 | 40 | 1.29 | 8536898 | ||
฿ 5,697.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.8 | 2 | 3 | 40 | 1.51 | 8536918 | ||
฿ 5,899.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.8 | 2 | 3 | 40 | 1.65 | 8536938 | ||
฿ 6,100.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 0.8 | 2 | 3 | 40 | 1.87 | 8536958 | ||
฿ 6,417.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 0.8 | 2 | 4 | 50 | 2.26 | 8536168 | ||
฿ 4,964.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.07 | 8537202 | ||
฿ 4,964.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.14 | 8537252 | ||
฿ 4,964.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.21 | 8537302 | ||
฿ 4,964.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.28 | 8537352 | ||
฿ 5,264.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.42 | 8537452 | ||
฿ 6,130.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.7 | 8537482 | ||
฿ 5,148.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.98 | 8536900 | ||
฿ 7,053.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2.41 | 8536920 | ||
฿ 7,629.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2.7 | 8536940 | ||
฿ 6,417.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1 | 4 | 4 | 50 | 3.91 | 8536172 | ||
฿ 6,152.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 1 | 4 | 4 | 50 | 3.14 | 8536960 | ||
฿ 4,814.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 1.59 | 8537203 | ||
฿ 4,814.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 1.68 | 8537253 | ||
฿ 4,814.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 1.76 | 8537303 | ||
฿ 4,814.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 1.85 | 8537353 | ||
฿ 4,964.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 2.02 | 8537453 | ||
฿ 5,899.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 2.38 | 8537483 | ||
฿ 6,649.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 2.73 | 8536905 | ||
฿ 5,477.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 3.26 | 8536925 | ||
฿ 7,629.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 3.63 | 8536945 | ||
฿ 6,734.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1.5 | 5 | 6 | 60 | 5.14 | 8536173 | ||
฿ 6,152.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 4.18 | 8536965 | ||
฿ 4,814.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2 | 6 | 4 | 50 | 2.11 | 8537204 | ||
฿ 4,814.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 6 | 4 | 50 | 2.21 | 8537254 | ||
฿ 4,814.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 2 | 6 | 4 | 50 | 2.31 | 8537304 | ||
฿ 4,814.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 2 | 6 | 4 | 50 | 2.42 | 8537354 | ||
฿ 2,981.00 ฿ 1,754.91 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 2 | 6 | 4 | 50 | 2.63 | 8537454 | ||
฿ 4,571.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 2 | 6 | 4 | 50 | 3.05 | 8537484 | ||
฿ 5,264.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 2 | 6 | 4 | 50 | 3.47 | 8536064 | ||
฿ 6,273.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 6 | 4 | 50 | 4.12 | 8536094 | ||
฿ 6,619.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 6 | 4 | 50 | 4.55 | 8536124 | ||
฿ 6,937.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 2 | 6 | 4 | 50 | 5.22 | 8536144 | ||
฿ 7,578.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2 | 6 | 6 | 60 | 6.37 | 8536174 | ||
฿ 5,039.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 2.64 | 8537205 | ||
฿ 5,039.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 2.78 | 8537255 | ||
฿ 5,039.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 2.92 | 8537305 | ||
฿ 5,039.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 3.06 | 8537355 | ||
฿ 5,148.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 3.34 | 8537455 | ||
฿ 5,899.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 3.9 | 8537485 | ||
฿ 5,697.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 4.46 | 8536065 | ||
฿ 6,937.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 5.32 | 8536095 | ||
฿ 7,283.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 5.9 | 8536125 | ||
฿ 7,600.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 2.5 | 8 | 6 | 60 | 6.79 | 8536145 | ||
฿ 8,956.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2.5 | 8 | 8 | 70 | 8.32 | 8536175 | ||
฿ 4,082.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 3 | 10 | 6 | 60 | 3.18 | 8537206 | ||
฿ 4,082.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 10 | 6 | 60 | 3.35 | 8537256 | ||
฿ 5,299.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 3 | 10 | 6 | 60 | 3.52 | 8537306 | ||
฿ 5,299.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3 | 10 | 6 | 60 | 3.7 | 8537356 | ||
฿ 5,489.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 3 | 10 | 6 | 60 | 4.05 | 8537456 | ||
฿ 6,187.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 3 | 10 | 6 | 60 | 4.75 | 8537486 | ||
฿ 6,619.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 3 | 10 | 6 | 60 | 5.46 | 8536066 | ||
฿ 7,572.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 10 | 6 | 50 | 6.53 | 8536096 | ||
฿ 8,263.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3 | 10 | 6 | 60 | 7.25 | 8536126 | ||
฿ 8,956.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 3 | 10 | 8 | 70 | 8.36 | 8536146 | ||
฿ 9,879.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | 10 | 10 | 80 | 10.28 | 8536176 | ||
฿ 5,524.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 4 | 15 | 6 | 60 | 4.26 | 8537208 | ||
฿ 4,289.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 4 | 15 | 6 | 60 | 4.52 | 8537258 | ||
฿ 5,524.00 ฿ 2,595.18 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.5 | 4 | 15 | 6 | 60 | 4.79 | 8537308 | ||
฿ 5,524.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 4 | 15 | 6 | 60 | 5.05 | 8537358 | ||
฿ 6,014.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 4 | 15 | 6 | 60 | 5.57 | 8537458 | ||
฿ 5,553.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 4 | 15 | 6 | 60 | 6.63 | 8537488 | ||
฿ 7,196.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 4 | 15 | 6 | 60 | 7.68 | 8536068 | ||
฿ 8,956.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 15 | 6 | 60 | 9.29 | 8536098 | ||
฿ 9,418.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 4 | 15 | 10 | 80 | 10.38 | 8536128 | ||
฿ 9,879.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 4 | 15 | 12 | 90 | 12.04 | 8536148 | ||
฿ 10,998.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 4 | 15 | 12 | 90 | 14.92 | 8536178 | ||
฿ 6,417.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 5 | 20 | 6 | 60 | 5.35 | 8537210 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบเหลี่ยม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | มุม บิด | แรงบิด มาตรฐาน (30-40° ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง