(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดที่คมและทำมุมบวก ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการแข็งตัวของชิ้นงาน รองรับเส้นทางการตัดที่หลากหลายเนื่องจากมุมโค้งมน
รหัสสินค้า |
---|
FX-CR-MG-EHS-6XR0.2 |
FX-CR-MG-EHS-8XR0.2 |
FX-CR-MG-EHS-10XR0.2 |
FX-CR-MG-EHS-12XR0.2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,283.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 90 | 6 | 8524261 | ||
฿ 9,071.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 100 | 8 | 8524281 | ||
฿ 6,979.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 100 | 10 | 8524301 | ||
฿ 14,783.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 110 | 12 | 8524331 |
กำลังโหลด …
ขนาด R(มิลลิเมตร) | 0.2 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | รัศมี | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | การเคลือบผิว | TiAlN |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | พื้นผิว การเคลือบผิว | FX |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง