(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดสั้นแบบฝังที่มีความแข็งแรงสูง ใช้ได้กับทุกอย่างตั้งแต่การกัดหยาบจนถึงการเก็บผิวละเอียดโดยใช้เส้นทางตัดที่หลากหลาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,418.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.5 | 4.5 | 50 | 6 | 8533033 | ||
฿ 2,759.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 8533043 | ||
฿ 3,226.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.5 | 7.5 | 60 | 6 | 8533053 | ||
฿ 3,522.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 9 | 60 | 6 | 8533063 | ||
฿ 4,549.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 9 | 60 | 6 | 8533065 | ||
฿ 5,674.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 12 | 70 | 8 | 8533083 | ||
฿ 5,674.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 12 | 70 | 8 | 8533085 | ||
฿ 5,271.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 15 | 80 | 10 | 8533103 | ||
฿ 5,271.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 15 | 80 | 10 | 8533105 | ||
฿ 8,379.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.5 | 18 | 90 | 12 | 8533123 | ||
฿ 6,481.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 18 | 90 | 12 | 8533125 | ||
฿ 15,038.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 0.5 | 24 | 115 | 16 | 8533163 | ||
฿ 16,802.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1 | 24 | 115 | 16 | 8533165 | ||
฿ 16,802.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 24 | 115 | 16 | 8533169 | ||
฿ 24,819.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 0.5 | 30 | 125 | 20 | 8533203 | ||
฿ 24,819.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1 | 30 | 125 | 20 | 8533205 | ||
฿ 24,819.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | 30 | 125 | 20 | 8533209 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง