1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ไมโครเกรน PHOENIX รัศมีการป้อนลึก

ดอกเอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ไมโครเกรน PHOENIX รัศมีการป้อนลึก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,590.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้การเคลือบ WXS ที่ทนความร้อนและแข็งเป็นพิเศษ

รหัสสินค้า
PHX-DFR-6XR1.5
PHX-DFR-8XR2
PHX-DFR-10XR2
PHX-DFR-12XR2
PHX-DFR-16XR3
PHX-DFR-20XR3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 5,590.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 61.5128063090512

฿ 7,210.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 82169083090516

฿ 8,830.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10220100103090520

฿ 12,007.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12224120123090522

฿ 24,841.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 16332130163090526

฿ 35,215.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 20340150203090530

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ จำนวนฟลุต(แผ่น) 3 ชนิด รัศมี
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)
พื้นผิว การเคลือบผิว WXS