(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดรัศมีมุมที่มีรูปร่างใบมีดต้านทานต่ำ เพื่อเพิ่มปริมาณการตัดต่อใบมีด ให้การตัดเฉือนอัตราป้อนสูงได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
รหัสสินค้า |
---|
PHX-CRT-1XR0.3 |
PHX-CRT-1.5XR0.3 |
PHX-CRT-2XR0.5 |
PHX-CRT-3XR0.8 |
PHX-CRT-4XR1 |
PHX-CRT-5XR1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ความยาวที่มีประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน α (le) 0.5 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน α (le) 1 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน α (le) 2 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน α (le) 3 ° (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,975.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.3 | 2 | 60 | 4 | 3090002 | 4.29 | 4.56 | 5.05 | 5.5 | ||
฿ 7,975.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.3 | 3 | 60 | 4.5 | 3090003 | 4.82 | 5.11 | 5.64 | 6.12 | ||
฿ 5,879.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.5 | 4 | 60 | 6 | 3090004 | 6.41 | 6.77 | 7.39 | 7.89 | ||
฿ 5,823.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.8 | 6 | 70 | 9 | 3090006 | 9.46 | 9.87 | 10.62 | 11.48 | ||
฿ 5,823.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1 | 8 | 70 | 12 | 3090008 | 12.6 | 13.09 | 14.07 | 15.21 | ||
฿ 7,572.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1 | 10 | 70 | 15 | 3090010 | 15.72 | 16.3 | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 6 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) | การเคลือบผิว | TiAlN |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | พื้นผิว การเคลือบผิว | FX |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง