(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การสร้างความเครียดถูกยับยั้งโดย R ของ หน้าแปลน ด้านข้าง ก้าน
วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม/ ทองแดง
การเคลือบผิว: ชนิดไม่เคลือบ,หมวดหมู่ มาตรฐาน/ การปรับแต่งเพิ่มเติม: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต,รัศมีมุม/ลูก (มม.) 1
จำนวนฟลุต(ชิ้น)3
รหัสสินค้า |
---|
CA-MFE-SF-18XR1 |
CA-MFE-SF-22XR1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,591.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 18 | 51 | 10 | 3000685 | ||
฿ 11,010.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 22 | 60 | 12 | 3000725 |
กำลังโหลด …
ขนาด R(มิลลิเมตร) | 1 | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | รัศมี | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | ไม่มีแรงบิด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง