(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ปลายมนที่มีมุมโค้งมน พัฒนาขึ้นสำหรับระบบจับยึด Shrink Fit
รหัสสินค้า |
---|
GX-CR-EDS-SF-10XR0.5 |
GX-CR-EDS-SF-10XR1 |
GX-CR-EDS-SF-12XR0.5 |
GX-CR-EDS-SF-12XR1 |
GX-CR-EDS-SF-16XR0.5 |
GX-CR-EDS-SF-16XR1 |
GX-CR-EDS-SF-20XR0.5 |
GX-CR-EDS-SF-20XR1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,486.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 10 | 32 | 6 | 3001103 | ||
฿ 3,193.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 10 | 32 | 6 | 3001105 | ||
฿ 2,996.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.5 | 12 | 34 | 6 | 3001123 | ||
฿ 3,874.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 12 | 34 | 6 | 3001125 | ||
฿ 4,570.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 0.5 | 16 | 49 | 10 | 3001163 | ||
฿ 7,514.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1 | 16 | 49 | 10 | 3001165 | ||
฿ 8,400.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 0.5 | 20 | 58 | 12 | 3001203 | ||
฿ 10,802.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1 | 20 | 58 | 12 | 3001205 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) | การเคลือบผิว | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | มุมบิด (θ) | ไม่มีแรงบิด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง