1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดปลายมนคอยาว 2 ฟัน DLC-LN-EBD

ดอกกัดปลายมนคอยาว 2 ฟัน DLC-LN-EBD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,592.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผิวเคลือบ DLC ที่เรียบเนียนเป็นพิเศษป้องกันการเหนียวติดของเศษตัดได้ดีเยี่ยม ให้ความเร็วสูงในการตัดเฉือนรูปร่างบนวัสดุอลูมิเนียมอัลลอย และให้ได้ผิวสำเร็จที่เรียบเนียน

รหัสสินค้า
DLC-LN-EBD-R0.5X5
DLC-LN-EBD-R1X10
DLC-LN-EBD-R1.5X15
DLC-LN-EBD-R2X20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
(มิลลิเมตร)

฿ 3,592.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.51.560585282010.95

฿ 3,592.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 13601085282021.95

฿ 3,796.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.54.5701585282032.85

฿ 4,095.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 26802085282043.85

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) รู วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว DLC เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 6 ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) -0.01 to +0.01
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย