(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นอกจากคุณสมบัติการเคลือบทั่วไปแล้ว สารเคลือบนี้มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงมาก จึงทำการตัดเฉือนด้วยความเร็วสูงได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,962.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.16 | 45 | 1 | 8551202 | 0.18 | ||
฿ 6,406.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.16 | 45 | 1.5 | 8551203 | 0.18 | ||
฿ 4,315.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.3 | 45 | 2 | 8551404 | 0.37 | ||
฿ 4,315.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.3 | 45 | 4 | 8551408 | 0.37 | ||
฿ 3,092.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.5 | 45 | 3 | 8551603 | 0.55 | ||
฿ 3,351.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.5 | 45 | 6 | 8551606 | 0.55 | ||
฿ 3,351.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.6 | 45 | 4 | 8551804 | 0.75 | ||
฿ 3,351.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.6 | 45 | 8 | 8551808 | 0.75 | ||
฿ 4,376.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.6 | 45 | 10 | 8551810 | 0.75 | ||
฿ 2,654.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.8 | 45 | 3 | 8552003 | 0.95 | ||
฿ 2,958.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.8 | 45 | 4 | 8552004 | 0.95 | ||
฿ 2,958.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.8 | 45 | 5 | 8552005 | 0.95 | ||
฿ 3,217.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.8 | 45 | 6 | 8552006 | 0.95 | ||
฿ 3,217.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.8 | 45 | 7 | 8552007 | 0.95 | ||
฿ 3,217.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.8 | 45 | 8 | 8552008 | 0.95 | ||
฿ 3,217.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.8 | 45 | 9 | 8552009 | 0.95 | ||
฿ 3,332.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.8 | 45 | 10 | 8552010 | 0.95 | ||
฿ 3,217.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.8 | 45 | 12 | 8552012 | 0.95 | ||
฿ 4,376.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.8 | 50 | 16 | 8552016 | 0.95 | ||
฿ 5,316.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.8 | 55 | 20 | 8552020 | 0.95 | ||
฿ 3,217.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.6 | 45 | 10 | 8553010 | 1.95 | ||
฿ 3,217.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.6 | 45 | 12 | 8553012 | 1.95 | ||
฿ 3,217.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.6 | 50 | 16 | 8553016 | 1.95 | ||
฿ 3,217.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.6 | 55 | 20 | 8553020 | 1.95 | ||
฿ 4,376.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.6 | 65 | 25 | 8553025 | 1.95 | ||
฿ 5,063.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.6 | 70 | 30 | 8553030 | 1.95 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) รู | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | CRN | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 4 | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | -0.01 to +0.01 |
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง