(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัดเอ็นมิลปลายมนที่มีคมตัดทรงกลม พัฒนาขึ้นสำหรับระบบ Shrink Fit
รหัสสินค้า |
---|
GX-EQD-SF-R8 |
GX-EQD-SF-R10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,514.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 12 | 49 | 10 | 3002160 | ||
฿ 8,400.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 58 | 12 | 3002200 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู ทรงกลม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | -0.01 to +0.01 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
ความพร้อมของแรงบิด | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง