(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้โลหะผสมคาร์ไบด์เป็นวัสดุพื้นฐานสำหรับความทนทานต่อการสึกหรอที่ดีเยี่ยม ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานสำหรับการตัดเฉือนกราไฟท์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,252.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 15 | 100 | 40 | 4 | 3 | 8526943 | 2.9 | ||
฿ 9,097.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 20 | 100 | 60 | 4 | 4 | 8526944 | 3.9 | ||
฿ 9,719.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 25 | 100 | - | 4 | 5 | 8526965 | — | ||
฿ 9,926.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 25 | 140 | 70 | 6 | 5 | 8526945 | 4.8 | ||
฿ 10,342.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 30 | 100 | - | 4 | 6 | 8526966 | — | ||
฿ 10,559.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 30 | 140 | 80 | 6 | 6 | 8526946 | 5.8 | ||
฿ 11,782.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 35 | 160 | - | 6 | 7 | 8526947 | — | ||
฿ 13,051.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 40 | 160 | - | 6 | 8 | 8526968 | — | ||
฿ 13,283.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 40 | 160 | 100 | 8 | 8 | 8526948 | 7.8 | ||
฿ 14,666.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 45 | 180 | - | 8 | 9 | 8526949 | — | ||
฿ 16,743.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 50 | 180 | - | 8 | 10 | 8526970 | — | ||
฿ 18,473.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 55 | 200 | - | 10 | 11 | 8526951 | — | ||
฿ 20,551.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 65 | 200 | - | 10 | 12 | 8526972 | — | ||
฿ 20,781.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 65 | 200 | 130 | 12 | 12 | 8526952 | 11.7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | สีทา, น้ำมันชักเงา | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง