(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้โลหะผสมคาร์ไบด์เป็นวัสดุพื้นฐานสำหรับความทนทานต่อการสึกหรอที่ดีเยี่ยม ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานสำหรับการตัดเฉือนกราไฟท์
รหัสสินค้า |
---|
GF-EBDL-R1X2 |
GF-EBDL-R1.5X3 |
GF-EBDL-R2X4 |
GF-EBDL-R2.5X5 |
GF-EBDL-R3X6 |
GF-EBDL-R3.5X7 |
GF-EBDL-R4X8 |
GF-EBDL-R4.5X9 |
GF-EBDL-R5X10 |
GF-EBDL-R5.5X11 |
GF-EBDL-R6X12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,736.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 20 | 100 | 25 | 6 | 2 | 8456100 | 1.9 | ||
฿ 8,736.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 30 | 100 | 40 | 6 | 3 | 8456150 | 2.9 | ||
฿ 9,580.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 60 | 120 | 70 | 6 | 4 | 8456200 | 3.9 | ||
฿ 10,490.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 70 | 140 | 80 | 6 | 5 | 8456250 | 4.8 | ||
฿ 11,043.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 80 | 140 | - | 6 | 6 | 8456300 | — | ||
฿ 12,358.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 90 | 160 | - | 6 | 7 | 8456350 | — | ||
฿ 14,090.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 100 | 160 | - | 8 | 8 | 8456400 | — | ||
฿ 15,820.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 110 | 180 | - | 8 | 9 | 8456450 | — | ||
฿ 18,128.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 120 | 180 | - | 10 | 10 | 8456500 | — | ||
฿ 19,858.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 130 | 200 | - | 10 | 11 | 8456550 | — | ||
฿ 22,627.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 130 | 200 | - | 12 | 12 | 8456600 | — |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | สีทา, น้ำมันชักเงา | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง