1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกกัดปลายมน 2 ฟันสำหรับทองแดง / อลูมิเนียมอัลลอย / พลาสติก CRN-EBD

ดอกกัดปลายมน 2 ฟันสำหรับทองแดง / อลูมิเนียมอัลลอย / พลาสติก CRN-EBD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,595.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลปลายมนเคลือบผิว CrN และมีรูปทรงใบมีดที่คม ช่วยให้สามารถตัดทองแดงและโลหะผสมทองแดงแบบแห้งได้

รหัสสินค้า
CRN-EBD-R0.1X0.2
CRN-EBD-R0.2X0.4
CRN-EBD-R0.3X0.6
CRN-EBD-R0.4X0.8
CRN-EBD-R0.5X1
CRN-EBD-R0.6X1.2
CRN-EBD-R0.7X1.4
CRN-EBD-R0.8X1.6
CRN-EBD-R0.9X1.8
CRN-EBD-R0.75X1.5
CRN-EBD-R1X2
CRN-EBD-R1.5X3
CRN-EBD-R1.25X2.5
CRN-EBD-R1.75X3.5
CRN-EBD-R2X4
CRN-EBD-R2X4-4
CRN-EBD-R2.5X5
CRN-EBD-R3X6
CRN-EBD-R4X8
CRN-EBD-R6X12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 4,376.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.10.46040.28503702

฿ 4,283.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.20.86040.48503704

฿ 3,923.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.31.16040.68503706

฿ 3,780.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.426040.88503708

฿ 3,678.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.52.560418503710

฿ 3,780.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.636041.28503712

฿ 3,780.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.73.56041.48503714

฿ 3,780.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.846041.68503716

฿ 3,780.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.94.56041.88503718

฿ 3,780.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.7546041.58503715

฿ 3,669.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1560628503720

฿ 3,798.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.5870638503730

฿ 4,181.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.2567062.58503725

฿ 4,301.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.7587063.58503735

฿ 3,798.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2880648503740

฿ 3,595.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2870448503741

฿ 4,283.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.51090658503750

฿ 4,250.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 31290668503860

฿ 5,685.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 414110888503880

฿ 9,696.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 62214012128503920

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รู วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว CRN ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) -0.01 to +0.01 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove
ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย