(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แสดงให้เห็นถึง ความทนทาน ที่ดีเยี่ยมเมื่อแปรรูป สีทา, น้ำมันชักเงา อะลูมิเนียม ฯลฯ
วัสดุชิ้นงาน: อะลูมิเนียม/ ทองแดง/ สีทา, น้ำมันชักเงา
สำหรับ การเคลือบผิว โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (เคลือบเพชร)
หมวดหมู่ มาตรฐาน/ การปรับแต่งเพิ่มเติม: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต
จำนวนฟลุต(ชิ้น)2
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (มม.) 6
รหัสสินค้า |
---|
DIA-EBD-SF-R5X10 |
DIA-EBD-SF-R6X12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,571.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 10 | 32 | 10 | 3003100 | ||
฿ 23,436.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 12 | 34 | 12 | 3003120 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | เสื้อเพชร | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 6 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
ความพร้อมของแรงบิด | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง