(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ คาร์ไบด์ มีความเหนียวสูงและมีความแข็งแรงในการแตกตามขวางสูง
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (มม.) 3, ความยาวรวม (มม.) 40, มุมเอียงของฟันเกลียว: เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 44°)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,667.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 86271 | ||
฿ 5,340.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.075 | 0.3 | 0.15 | 86301 | ||
฿ 4,098.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 86272 | ||
฿ 3,462.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 86274 | ||
฿ 3,217.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 86276 | ||
฿ 3,041.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 2 | 0.8 | 86278 | ||
฿ 2,654.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2.5 | 1 | 86280 | ||
฿ 2,654.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 3 | 1.2 | 86282 | ||
฿ 2,654.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 3.5 | 1.4 | 86284 | ||
฿ 2,654.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 4 | 1.6 | 86286 | ||
฿ 2,654.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 4.5 | 1.8 | 86288 | ||
฿ 3,577.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.15 | 0.6 | 0.3 | 86273 | ||
฿ 3,217.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 1.1 | 0.5 | 86275 | ||
฿ 3,041.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.35 | 1.5 | 0.7 | 86277 | ||
฿ 2,654.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.45 | 2.2 | 0.9 | 86279 | ||
฿ 2,654.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.55 | 3 | 1.1 | 86281 | ||
฿ 2,654.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.65 | 3.5 | 1.3 | 86283 | ||
฿ 2,654.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 4 | 1.5 | 86285 | ||
฿ 2,654.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.85 | 4.5 | 1.7 | 86287 | ||
฿ 2,654.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.95 | 5 | 1.9 | 86289 | ||
฿ 4,098.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 86302 | ||
฿ 3,462.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.175 | 0.7 | 0.35 | 86303 | ||
฿ 2,654.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 5 | 2 | 86290 | ||
฿ 2,654.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.05 | 6 | 2.1 | 86291 | ||
฿ 2,654.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 | 6 | 2.2 | 86292 | ||
฿ 2,654.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 6 | 2.4 | 86294 | ||
฿ 2,654.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.3 | 8 | 2.6 | 86296 | ||
฿ 2,654.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.4 | 8 | 2.8 | 86298 | ||
฿ 2,654.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 8 | 3 | 86300 | ||
฿ 2,654.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.15 | 6 | 2.3 | 86293 | ||
฿ 2,654.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.25 | 6 | 2.5 | 86295 | ||
฿ 2,769.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.35 | 8 | 2.7 | 86297 | ||
฿ 2,654.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.45 | 8 | 2.9 | 86299 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 40 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 3 |
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง