(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดสั้นพร้อมรูปทรงคอยาวและมีความแข็งแรงสูง เพื่อการตัดเฉือนที่มีความเที่ยงตรงสูงและประสิทธิภาพสูงแม้เมื่อมีใบมีดขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการตัดเฉือนอิเล็กโทรดทองแดงด้วยความเที่ยงตรงสูง/ความเร็วสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.7 | 6 | 60 | 2.5 | 8530005 | 0.45 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.7 | 6 | 60 | 3 | 8531553 | 0.45 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.7 | 6 | 60 | 4 | 8531554 | 0.45 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.7 | 6 | 60 | 5 | 8531555 | 0.45 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 0.9 | 6 | 60 | 3 | 8531563 | 0.55 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 0.9 | 6 | 60 | 6 | 8531566 | 0.55 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 1.2 | 6 | 60 | 4 | 8530008 | 0.75 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 1.2 | 6 | 60 | 8 | 8531588 | 0.75 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.5 | 6 | 60 | 3 | 8531603 | 0.95 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.5 | 6 | 60 | 4 | 8531604 | 0.95 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.5 | 6 | 60 | 5 | 8530010 | 0.95 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.5 | 6 | 60 | 6 | 8531606 | 0.95 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.5 | 6 | 60 | 7 | 8531607 | 0.95 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.5 | 6 | 60 | 8 | 8531608 | 0.95 | ||
฿ 2,686.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.5 | 6 | 60 | 9 | 8531609 | 0.95 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.5 | 6 | 60 | 10 | 8531610 | 0.95 | ||
฿ 2,686.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 2.3 | 6 | 60 | 7.5 | 8530015 | 1.45 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3 | 6 | 60 | 10 | 8530020 | 1.95 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3 | 6 | 70 | 12 | 8531712 | 1.95 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3 | 6 | 70 | 14 | 8531714 | 1.95 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3 | 6 | 70 | 16 | 8531716 | 1.95 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3 | 6 | 70 | 18 | 8531718 | 1.95 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3 | 6 | 70 | 20 | 8531720 | 1.95 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 3.7 | 6 | 70 | 12.5 | 8530025 | 2.4 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 3.7 | 6 | 70 | 17.5 | 8531753 | 2.4 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 3.7 | 6 | 70 | 25 | 8531756 | 2.4 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 4.5 | 6 | 70 | 15 | 8530030 | 2.85 | ||
฿ 2,571.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 4.5 | 6 | 80 | 30 | 8531830 | 2.85 | ||
฿ 2,690.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 6 | 6 | 80 | 20 | 8530040 | 3.85 | ||
฿ 3,276.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 7.5 | 6 | 90 | 25 | 8530050 | 4.85 | ||
฿ 3,522.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 9 | 6 | 90 | 30 | 8530060 | 5.85 | ||
฿ 4,762.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 12 | 8 | 110 | 40 | 8530080 | 7.85 | ||
฿ 6,221.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 15 | 10 | 125 | 50 | 8530100 | 9.85 | ||
฿ 8,150.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 12 | 140 | 60 | 8530120 | 11.85 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | ส แบบเหลี่ยม ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | CRN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.015 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง