1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดหลายฟันเคลือบผิว WXS ด้ามยาว ขนาดสั้นพิเศษ_FXS-LS-EMS

ดอกกัดหลายฟันเคลือบผิว WXS ด้ามยาว ขนาดสั้นพิเศษ_FXS-LS-EMS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,527.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลด้ามยาวที่มีความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษ สามารถตัดเฉือนวัสดุได้หลากหลายประเภท ตั้งแต่วัสดุทั่วไปจนถึงเหล็กชุบแข็ง

รหัสสินค้า
FXS-LS-EMS-3
FXS-LS-EMS-5
FXS-LS-EMS-8
FXS-LS-EMS-10
FXS-LS-EMS-12
FXS-LS-EMS-16
FXS-LS-EMS-18
FXS-LS-EMS-20
FXS-LS-EMS-22
FXS-LS-EMS-25
FXS-LS-EMS-28
FXS-LS-EMS-30
FXS-LS-EMS-30X25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)

฿ 4,527.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 310468085385300 to -0.02

฿ 5,184.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 515468085385500 to -0.02

฿ 7,273.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8206810085385800 to -0.02

฿ 9,097.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 102561010085386000 to -0.02

฿ 11,529.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 123061211085386200 to -0.02

฿ 24,357.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 164061614085386600 to -0.03

฿ 34,972.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 184061616085386800 to -0.03

฿ 37,164.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 204562016085387000 to -0.03

฿ 48,931.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 224562018085387200 to -0.03

฿ 54,931.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 255082518085387500 to -0.03

฿ 72,583.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 285582520085387800 to -0.03

฿ 81,005.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 305583220085388000 to -0.03

฿ 76,851.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 305582520085389000 to -0.03

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม ชนิด แบบเหลี่ยม การเคลือบผิว TiAlN
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)