1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์เกรนปกติ 4 ฟัน ขนาดทั่วไป สำหรับกราไฟท์_GF-EMR

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์เกรนปกติ 4 ฟัน ขนาดทั่วไป สำหรับกราไฟท์_GF-EMR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,396.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้โลหะผสมคาร์ไบด์เป็นวัสดุพื้นฐานสำหรับความทนทานต่อการสึกหรอที่ดีเยี่ยม มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าด้วยการตัดเฉือนกับกราไฟท์

รหัสสินค้า
GF-EMR-2
GF-EMR-3
GF-EMR-4
GF-EMR-5
GF-EMR-6
GF-EMR-8
GF-EMR-10
GF-EMR-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
(มิลลิเมตร)

฿ 6,396.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2104752085370541.9

฿ 6,396.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3154753085370562.9

฿ 6,706.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4204754085370583.9

฿ 6,844.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 52561005085370604.8

฿ 6,972.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 63061006085370625.8

฿ 8,320.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 84081107085370667.8

฿ 10,559.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1050101208085370709.7

฿ 12,704.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12651213085853707411.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน สีทา, น้ำมันชักเงา จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) 0 to -0.03