(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้โลหะผสมคาร์ไบด์เป็นวัสดุพื้นฐานสำหรับความทนทานต่อการสึกหรอที่ดีเยี่ยม มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าด้วยการตัดเฉือนกับกราไฟท์
รหัสสินค้า |
---|
GF-LS-EDR-2 |
GF-LS-EDR-3 |
GF-LS-EDR-4 |
GF-LS-EDR-5 |
GF-LS-EDR-6 |
GF-LS-EDR-7 |
GF-LS-EDR-8 |
GF-LS-EDR-9 |
GF-LS-EDR-10 |
GF-LS-EDR-11 |
GF-LS-EDR-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,913.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 10 | 4 | 100 | 25 | 8526902 | 1.9 | ||
฿ 6,913.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 15 | 4 | 100 | 40 | 8526903 | 2.9 | ||
฿ 7,412.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 20 | 4 | 100 | 60 | 8526904 | 3.9 | ||
฿ 8,114.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 25 | 6 | 140 | 70 | 8526905 | 4.8 | ||
฿ 8,460.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 30 | 6 | 140 | 80 | 8526906 | 5.8 | ||
฿ 9,234.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 35 | 6 | 160 | - | 8526907 | — | ||
฿ 10,628.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 40 | 8 | 160 | 100 | 8526908 | 7.8 | ||
฿ 11,782.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 45 | 8 | 180 | - | 8526909 | — | ||
฿ 13,744.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 10 | 180 | 120 | 8526910 | 9.7 | ||
฿ 15,359.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 55 | 10 | 200 | - | 8526911 | — | ||
฿ 17,550.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 65 | 12 | 200 | 130 | 8526912 | 11.7 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | สีทา, น้ำมันชักเงา | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง