(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีการพัฒนาตัวแปรตะกั่วเพื่อให้มีความหลากหลาย ซึ่งช่วยให้การสั่นสะเทือนลดลง และทำให้การตัดเฉือนมีประสิทธิภาพสูงน่าประทับใจ
รหัสสินค้า |
---|
NEO-PHS-3 |
NEO-PHS-4 |
NEO-PHS-5 |
NEO-PHS-6 |
NEO-PHS-10 |
NEO-PHS-12 |
NEO-PHS-16 |
NEO-PHS-20 |
NEO-PHS-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,200.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6 | 6 | 50 | 8529230 | 0 to -0.02 | ||
฿ 2,311.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 8 | 6 | 50 | 8529240 | 0 to -0.02 | ||
฿ 2,463.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 10 | 6 | 50 | 8529250 | 0 to -0.02 | ||
฿ 2,688.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 12 | 6 | 50 | 8529260 | 0 to -0.02 | ||
฿ 4,485.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 10 | 70 | 8529300 | 0 to -0.02 | ||
฿ 5,588.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 24 | 12 | 75 | 8529320 | 0 to -0.02 | ||
฿ 12,019.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 16 | 100 | 8529360 | 0 to -0.03 | ||
฿ 17,497.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 40 | 20 | 105 | 8529400 | 0 to -0.03 | ||
฿ 33,583.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 25 | 120 | 8529450 | 0 to -0.03 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง