1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ไมโครเกรน 4 ฟัน ขนาดยาว_MG-EML

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ไมโครเกรน 4 ฟัน ขนาดยาว_MG-EML
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,371.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประกาศ] สามารถระบุการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก " การจำแนกประเภท มาตรฐาน/ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการจำกัดให้แคบลง

รูปทรง ของคมตัดมีความคมสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด ⌀9.5 และคมสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀10 หรือมากกว่า

รหัสสินค้า
MG-EML-3
MG-EML-3.5
MG-EML-4
MG-EML-4.5
MG-EML-5
MG-EML-5.5
MG-EML-6
MG-EML-6.5
MG-EML-7
MG-EML-7.5
MG-EML-8
MG-EML-8.5
MG-EML-9
MG-EML-9.5
MG-EML-10
MG-EML-10.5
MG-EML-11
MG-EML-11.5
MG-EML-12
MG-EML-13
MG-EML-14
MG-EML-15
MG-EML-17
MG-EML-18
MG-EML-19
MG-EML-20
MG-EML-21
MG-EML-22
MG-EML-23
MG-EML-24
MG-EML-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม หมายเลข เครื่องมือ

฿ 3,371.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 312650มุมแหลม84506

฿ 3,499.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.514650มุมแหลม84507

฿ 3,499.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 417650มุมแหลม84508

฿ 4,398.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4.517650มุมแหลม84509

฿ 3,401.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 520660มุมแหลม84510

฿ 4,814.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5.520660มุมแหลม84511

฿ 4,814.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 620660มุมแหลม84512

฿ 5,489.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 6.524870มุมแหลม84513

฿ 5,489.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 724870มุมแหลม84514

฿ 6,071.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 7.524870มุมแหลม84515

฿ 4,687.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 828870มุมแหลม84516

฿ 7,802.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 8.5281080มุมแหลม84517

฿ 7,802.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 9281080มุมแหลม84518

฿ 8,206.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 9.5281080มุมแหลม84519

฿ 8,206.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 10341080ด้วย สายนำไฟฟ้า84520

฿ 9,013.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 10.5341290ด้วย สายนำไฟฟ้า84541

฿ 9,822.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 11341290ด้วย สายนำไฟฟ้า84521

฿ 10,109.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 11.5341290ด้วย สายนำไฟฟ้า84542

฿ 7,962.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12401290ด้วย สายนำไฟฟ้า84522

฿ 11,810.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 134012100ด้วย สายนำไฟฟ้า84523

฿ 13,245.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 144012100ด้วย สายนำไฟฟ้า84524

฿ 16,222.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 154016105ด้วย สายนำไฟฟ้า84525

฿ 25,142.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 174816115ด้วย สายนำไฟฟ้า84527

฿ 23,707.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 184816115ด้วย สายนำไฟฟ้า84528

฿ 27,297.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 194820115ด้วย สายนำไฟฟ้า84529

฿ 25,857.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 205620125ด้วย สายนำไฟฟ้า84530

฿ 29,345.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 215620125ด้วย สายนำไฟฟ้า84531

฿ 31,603.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 225620125ด้วย สายนำไฟฟ้า84532

฿ 34,883.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 236725140ด้วย สายนำไฟฟ้า84533

฿ 36,527.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 246725140ด้วย สายนำไฟฟ้า84534

฿ 36,009.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 256725140ด้วย สายนำไฟฟ้า84535

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) 0 to -0.03