(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลายทนความร้อนพิเศษและแข็งพิเศษ WX ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลเคลือบผิวแข็งพิเศษ ขึ้นรูปด้วยความเร็วสูงและความแม่นยำสูงจากเหล็กกล้าชุบแข็ง และแน่นอนว่าตัดแต่งเหล็กกล้าความเร็วสูงทั่วไปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
WXS-EMS-1 |
WXS-EMS-1.5 |
WXS-EMS-2 |
WXS-EMS-2.5 |
WXS-EMS-3 |
WXS-EMS-3.5 |
WXS-EMS-4 |
WXS-EMS-4.5 |
WXS-EMS-5 |
WXS-EMS-8 |
WXS-EMS-12 |
WXS-EMS-14 |
WXS-EMS-15 |
WXS-EMS-16 |
WXS-EMS-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,157.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2.5 | 4 | 6 | 60 | 3041010 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,157.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 4 | 6 | 60 | 3041015 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,157.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 2 วัน | 2 | 6 | 4 | 6 | 60 | 3041020 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,247.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 8 | 4 | 6 | 60 | 3041025 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,339.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 8 | 4 | 6 | 60 | 3041030 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,398.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 10 | 4 | 6 | 60 | 3041035 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,450.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 11 | 4 | 6 | 60 | 3041040 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,495.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 11 | 4 | 6 | 60 | 3041045 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,545.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 13 | 4 | 6 | 60 | 3041050 | 0 to -0.02 | ||
฿ 2,058.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 6 | 8 | 70 | 3041080 | 0 to -0.02 | ||
฿ 3,508.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 2 วัน | 12 | 26 | 6 | 12 | 90 | 3041120 | 0 to -0.02 | ||
฿ 8,125.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 2 วัน | 14 | 26 | 6 | 16 | 100 | 3041140 | 0 to -0.03 | ||
฿ 8,616.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 26 | 6 | 16 | 105 | 3041150 | 0 to -0.03 | ||
฿ 10,248.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 32 | 6 | 16 | 105 | 3041160 | 0 to -0.03 | ||
฿ 30,088.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 45 | 8 | 25 | 125 | 3041250 | 0 to -0.03 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | ชนิด | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง