1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์เกรนปกติ เคลือบผิว CrN 4 ฟัน ขนาดสั้น สำหรับทองแดง อลูมิเนียมอัลลอย และพลาสติก_CRN-EMS

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์เกรนปกติ เคลือบผิว CrN 4 ฟัน ขนาดสั้น สำหรับทองแดง อลูมิเนียมอัลลอย และพลาสติก_CRN-EMS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,928.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้กับเส้นทางหัวกัดได้หลากหลายตั้งแต่การตัดเฉือนความเที่ยงตรงสูง การตัดเฉือนประสิทธิภาพสูงของผนังแนวตั้ง ไปจนถึงการเจาะเกลียว การกลึงแนวโค้ง และการกัดไล่ระดับ สามารถปรับระยะยื่นได้อิสระด้วยการออกแบบด้ามจับเกลียวละเอียด

รหัสสินค้า
CA-MFE-8
CA-MFE-8XR0.5
CA-MFE-8XR1
CA-MFE-10
CA-MFE-10XR0.5
CA-MFE-10XR1
CA-MFE-10XR2
CA-MFE-10XR3
CA-MFE-12
CA-MFE-12XR0.5
CA-MFE-12XR1
CA-MFE-12XR1.5
CA-MFE-12XR2
CA-MFE-12XR3
CA-MFE-14
CA-MFE-14XR1
CA-MFE-14XR1.5
CA-MFE-14XR2
CA-MFE-14XR3
CA-MFE-16
CA-MFE-16XR1
CA-MFE-16XR3
CA-MFE-18
CA-MFE-18XR1
CA-MFE-18XR1.5
CA-MFE-18XR2
CA-MFE-18XR3
CA-MFE-20
CA-MFE-20XR1
CA-MFE-20XR3
CA-MFE-22
CA-MFE-22XR1
CA-MFE-22XR1.5
CA-MFE-22XR2
CA-MFE-22XR3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รัศมีมุม
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 3,928.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 8126110-8532080

฿ 5,899.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 81261100.58532083

฿ 4,937.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 812611018532085

฿ 5,215.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 10158130-8532100

฿ 5,879.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 101581300.58532103

฿ 5,879.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1015813018532105

฿ 7,572.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1015813028532107

฿ 5,879.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1015813038532109

฿ 6,755.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 121810150-8532120

฿ 7,522.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1218101500.58532123

฿ 7,522.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12181015018532125

฿ 9,706.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1218101501.58532126

฿ 9,706.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12181015028532127

฿ 7,522.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12181015038532129

฿ 10,208.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 142112160-8532140

฿ 13,917.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 14211216018532145

฿ 13,917.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1421121601.58532146

฿ 13,917.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 14211216028532147

฿ 13,917.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 14211216038532149

฿ 17,320.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 162414170-8532160

฿ 18,128.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 16241417018532165

฿ 18,128.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 16241417038532169

฿ 23,031.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 182716180-8532180

฿ 23,839.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 18271618018532185

฿ 23,839.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1827161801.58532186

฿ 23,839.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 18271618028532187

฿ 23,839.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 18271618038532189

฿ 25,973.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 203018190-8532200

฿ 26,780.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 20301819018532205

฿ 26,780.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 20301819038532209

฿ 27,358.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 223320200-8532220

฿ 28,049.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 22332020018532225

฿ 28,049.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2233202001.58532226

฿ 28,049.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 22332020028532227

฿ 28,049.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 22332020038532229

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 3 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) 0 to -0.02