(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลที่สามารถกัดร่องหลังจากกัดแนวดิ่งได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีกระบวนการเตรียมตัดเฉือนล่วงหน้า ช่วยประหยัดจำนวนเครื่องมือในชุดเครื่องมือ
รหัสสินค้า |
---|
WX-SHTSS-3 |
WX-SHTSS-3.5 |
WX-SHTSS-4 |
WX-SHTSS-4.5 |
WX-SHTSS-5 |
WX-SHTSS-5.5 |
WX-SHTSS-6 |
WX-SHTSS-6.5 |
WX-SHTSS-7 |
WX-SHTSS-7.5 |
WX-SHTSS-8 |
WX-SHTSS-8.5 |
WX-SHTSS-9 |
WX-SHTSS-9.5 |
WX-SHTSS-10 |
WX-SHTSS-11 |
WX-SHTSS-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,112.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 4.5 | 6 | 50 | 3017030 | ||
฿ 2,199.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 5.3 | 6 | 50 | 3017035 | ||
฿ 2,218.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 6 | 6 | 50 | 3017040 | ||
฿ 2,351.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 6.8 | 6 | 50 | 3017045 | ||
฿ 2,351.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 3017050 | ||
฿ 2,438.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 8.3 | 6 | 50 | 3017055 | ||
฿ 2,464.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 9 | 6 | 50 | 3017060 | ||
฿ 2,855.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 9.8 | 8 | 60 | 3017065 | ||
฿ 2,855.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 10.5 | 8 | 60 | 3017070 | ||
฿ 3,215.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 11.3 | 8 | 60 | 3017075 | ||
฿ 3,215.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 12 | 8 | 60 | 3017080 | ||
฿ 3,448.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 12.8 | 10 | 70 | 3017085 | ||
฿ 3,448.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 13.5 | 10 | 70 | 3017090 | ||
฿ 3,707.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 14.3 | 10 | 70 | 3017095 | ||
฿ 3,724.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 10 | 70 | 3017100 | ||
฿ 5,437.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 16.5 | 12 | 75 | 3017110 | ||
฿ 5,477.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 12 | 75 | 3017120 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง