(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับทองแดงและอลูมิเนียมอัลลอย ความคมที่คมและรูปทรงใบมีดพิเศษสำหรับป้องกันการสั่นสะเทือน เพื่อผิวสำเร็จที่มีคุณภาพ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,954.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2.5 | 4 | 40 | 8502010 | ||
฿ 3,370.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 4 | 40 | 8502015 | ||
฿ 3,370.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 4 | 40 | 8502020 | ||
฿ 2,147.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 8502025 | ||
฿ 2,147.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 6 | 45 | 8502030 | ||
฿ 2,266.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 10 | 6 | 45 | 8502035 | ||
฿ 1,765.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 11 | 6 | 45 | 8502040 | ||
฿ 2,508.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 11 | 6 | 45 | 8502045 | ||
฿ 2,678.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 13 | 6 | 50 | 8502050 | ||
฿ 3,499.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 13 | 6 | 50 | 8502055 | ||
฿ 2,912.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 6 | 50 | 8502060 | ||
฿ 3,504.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 16 | 8 | 60 | 8502065 | ||
฿ 4,214.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 16 | 8 | 60 | 8502070 | ||
฿ 4,700.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 16 | 8 | 60 | 8502075 | ||
฿ 3,621.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 8 | 60 | 8502080 | ||
฿ 4,812.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 19 | 10 | 70 | 8502085 | ||
฿ 5,783.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 19 | 10 | 70 | 8502090 | ||
฿ 6,476.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 19 | 10 | 70 | 8502095 | ||
฿ 5,039.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 10 | 70 | 8502100 | ||
฿ 6,706.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.5 | 22 | 12 | 75 | 8502105 | ||
฿ 6,994.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 22 | 12 | 75 | 8502110 | ||
฿ 7,399.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.5 | 22 | 12 | 75 | 8502115 | ||
฿ 10,463.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 12 | 75 | 8502120 | ||
฿ 7,491.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 26 | 12 | 85 | 8502130 | ||
฿ 10,606.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 26 | 12 | 85 | 8502140 | ||
฿ 11,043.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 26 | 16 | 90 | 8502150 | ||
฿ 13,801.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 16 | 100 | 8502160 | ||
฿ 16,929.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 32 | 16 | 100 | 8502170 | ||
฿ 16,929.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 32 | 16 | 100 | 8502180 | ||
฿ 19,607.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 32 | 20 | 100 | 8502190 | ||
฿ 31,818.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 20 | 105 | 8502200 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง