(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลพร้อมการเคลือบเพชรอนุภาคผลึกเล็กพิเศษ ใช้วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยซิลิคอนสูงและเคลือบกราไฟท์เพื่อให้ได้อายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
DIA-EDS-0.5 |
DIA-EDS-1 |
DIA-EDS-1.5 |
DIA-EDS-2 |
DIA-EDS-3 |
DIA-EDS-4 |
DIA-EDS-5 |
DIA-EDS-6 |
DIA-EDS-8 |
DIA-EDS-10 |
DIA-EDS-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,152.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1 | 4 | 40 | 8504601 | ||
฿ 5,840.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2.5 | 4 | 40 | 8504602 | ||
฿ 5,840.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 4 | 40 | 8504603 | ||
฿ 5,840.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 4 | 40 | 8504604 | ||
฿ 8,488.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 6 | 45 | 8504606 | ||
฿ 8,016.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 11 | 6 | 45 | 8504608 | ||
฿ 8,400.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 13 | 6 | 50 | 8504610 | ||
฿ 9,017.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 6 | 50 | 8504612 | ||
฿ 10,481.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 8 | 60 | 8504616 | ||
฿ 13,689.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 10 | 70 | 8504620 | ||
฿ 15,467.00 ฿ 9,108.52 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 26 | 12 | 75 | 8504622 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | เสื้อเพชร | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง