(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่เคลือบผิว 2 ฟัน และขนาดยาวพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
MG-EXDL-3 |
MG-EXDL-4 |
MG-EXDL-5 |
MG-EXDL-6 |
MG-EXDL-8 |
MG-EXDL-10 |
MG-EXDL-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,769.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 20 | 6 | 60 | 8539306 | ||
฿ 3,245.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 32 | 6 | 70 | 8539308 | ||
฿ 3,878.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 40 | 6 | 80 | 8539310 | ||
฿ 4,082.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 40 | 6 | 80 | 8539312 | ||
฿ 5,958.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 63 | 8 | 110 | 8539316 | ||
฿ 8,125.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | 10 | 125 | 8539320 | ||
฿ 11,349.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 90 | 12 | 150 | 8539324 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง