(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลขนาดใบมีดยาวพิเศษ 2 ฟัน ชนิดอเนกประสงค์ พร้อมการเคลือบผิว FX เพื่อความทนทานความร้อนดีเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | วัสดุชิ้นงาน | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,542.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 20 | 6 | 60 | 8542830 | ||
฿ 3,856.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] | 32 | 6 | 70 | 8542840 | ||
฿ 3,049.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] | 40 | 6 | 80 | 8542850 | ||
฿ 3,321.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 40 | 6 | 80 | 8542860 | ||
฿ 6,036.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] | 63 | 8 | 110 | 8542880 | ||
฿ 6,129.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] | 75 | 10 | 125 | 8542900 | ||
฿ 7,920.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] | 90 | 12 | 150 | 8542920 | ||
฿ 16,809.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] | 95 | 16 | 160 | 8542930 | ||
฿ 17,511.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 95 | 16 | 160 | 8542940 | ||
฿ 19,458.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 95 | 16 | 160 | 8542950 | ||
฿ 20,002.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 95 | 16 | 160 | 8542960 | ||
฿ 28,568.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 95 | 20 | 180 | 8542970 | ||
฿ 28,568.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 95 | 20 | 180 | 8542980 | ||
฿ 29,348.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 100 | 20 | 180 | 8542990 | ||
฿ 29,348.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 100 | 20 | 180 | 8543000 | ||
฿ 40,510.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 106 | 25 | 200 | 8543020 | ||
฿ 42,067.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 106 | 25 | 200 | 8543040 | ||
฿ 42,067.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 106 | 25 | 200 | 8543050 | ||
฿ 56,086.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 112 | 32 | 225 | 8543100 |
กำลังโหลด …
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง