1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกสว่านนำ เคลือบผิวคาร์ไบด์ FX FX-LDS

ดอกสว่านนำ เคลือบผิวคาร์ไบด์ FX FX-LDS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,179.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มุมบริเวณปลายแหลม 90° พร้อม การเคลือบผิว FX ดอกสว่าน นำ คาร์ไบด์ ช่วยให้ความเร็วสูงและ อายุการใช้งาน ยาวนาน

รหัสสินค้า
FX-LDS-0.5X90
FX-LDS-16X90
FX-LDS-20X90
FX-LDS-25X90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู ไพล็อต ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)

฿ 2,179.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.5856150033810.25

฿ 8,968.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 16856151616118415

฿ 15,669.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 20856152020132465

฿ 23,364.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 25856152525151535

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อยู่ตรงกลาง ( การวางตำแหน่ง ) / การทําแชมเฟอร์ หลุม จุด มุม (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ใบมีดต่อพ่วง Y/N ไม่มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์
การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiAlN