1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านนำศูนย์มาตรฐาน NC-LDS

ดอกสว่านนำศูนย์มาตรฐาน NC-LDS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 271.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มุมปลายมีให้เลือก 90 ° (ลบมุม 45 °), 120 °และ 130 ° (มีดอกสว่านทองตรงกลางสำหรับพื้นผิวที่เอียง/โค้ง)

รหัสสินค้า
NC-LDS-2X90
NC-LDS-3X90
NC-LDS-3X120
NC-LDS-3X130
NC-LDS-4X90
NC-LDS-4X120
NC-LDS-4X130
NC-LDS-6X90
NC-LDS-6X120
NC-LDS-6X130
NC-LDS-8X90
NC-LDS-8X120
NC-LDS-8X130
NC-LDS-10X90
NC-LDS-10X120
NC-LDS-10X130
NC-LDS-12X90
NC-LDS-12X120
NC-LDS-12X130
NC-LDS-16X90
NC-LDS-16X120
NC-LDS-16X130
NC-LDS-20X90
NC-LDS-20X120
NC-LDS-20X130
NC-LDS-25X90
NC-LDS-25X120
NC-LDS-25X130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจุด มุม (θ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู ไพล็อต ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)

฿ 840.00

OSG HS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 902-34480.7

฿ 271.00

HSS DRILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 90362903348111.1

฿ 271.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12036292334811

฿ 271.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 13036294334811

฿ 309.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 90462904454151.3

฿ 309.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12046292445415

฿ 309.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 13046294445415

฿ 376.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 90662906672201.5

฿ 376.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12066292667220

฿ 376.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 13066294667220

฿ 467.00

HSS DRILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 90862908881261.6

฿ 467.00

HSS DRILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12086292888126

฿ 467.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 13086294888126

฿ 719.00

SPOTTING DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 9010629101093302.1

฿ 719.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1201062930109330

฿ 719.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1301062950109330-

฿ 1,033.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 90126291212108362.1

฿ 1,033.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12012629321210836

฿ 1,033.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 13012629521210836

฿ 1,371.00

SPOTTING DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 90166291616118413

฿ 1,371.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12016629361611841

฿ 1,371.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 13016629561611841

฿ 1,961.00

OSG DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 90206291820132533

฿ 1,961.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12020629382013253

฿ 1,961.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 13020629582013253

฿ 2,876.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 90256292025151603

฿ 2,876.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12025629402515160-

฿ 2,876.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 13025629602515160

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อยู่ตรงกลาง ( การวางตำแหน่ง ) / การทําแชมเฟอร์ หลุม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว
ใบมีดต่อพ่วง Y/N ไม่มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิว Y/N ไม่มี
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ