(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเคลือบผิว V ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นเมื่อเทียบกับ TIN-NC-LDS
รหัสสินค้า |
---|
VP-LDS-3X90 |
VP-LDS-4X90 |
VP-LDS-6X90 |
VP-LDS-8X90 |
VP-LDS-10X90 |
VP-LDS-12X90 |
VP-LDS-16X90 |
VP-LDS-20X90 |
VP-LDS-25X90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู ไพล็อต ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 656.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 2 วัน | 3 | 63803 | 3 | 48 | 11 | 1.1 | ||
฿ 669.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 63804 | 4 | 54 | 15 | 1.3 | ||
฿ 800.00 ฿ 543.20 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 63806 | 6 | 72 | 20 | 1.5 | ||
฿ 975.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 63808 | 8 | 81 | 26 | 1.6 | ||
฿ 1,412.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63810 | 10 | 93 | 30 | 2.1 | ||
฿ 1,965.00 ฿ 1,276.86 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 63812 | 12 | 108 | 36 | 2.1 | ||
฿ 2,716.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 63816 | 16 | 118 | 41 | 3 | ||
฿ 3,877.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 63818 | 20 | 132 | 53 | 3 | ||
฿ 5,966.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 63820 | 25 | 151 | 60 | 3 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง ( การวางตำแหน่ง ) / การทําแชมเฟอร์ หลุม | จุด มุม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | ใบมีดต่อพ่วง Y/N | ไม่มี | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | TiCN |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง