(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับต๊าปเกลียวตัวเมียซึ่งอินเสิร์ท (ขดลวดเกลียว) ถูกใส่เข้าไปในรูตัน
รหัสสินค้า |
---|
HL-LT-SFT-M3X0.5-100 |
HL-LT-SFT-M4X0.7-100 |
HL-LT-SFT-M5X0.8-100 |
HL-LT-SFT-M6X1-100 |
HL-LT-SFT-M6X1-150 |
HL-LT-SFT-M8X1.25-150 |
HL-LT-SFT-M10X1.5-150 |
HL-LT-SFT-M10X1.25-150 |
HL-LT-SFT-M12X1.75-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,072.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 100 | 20 | 4 | 13 | YES | 8308012 | ||
฿ 1,001.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 0.7 | 100 | 24 | 5.5 | 16 | YES | 8308015 | ||
฿ 865.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 100 | 29 | 6 | 19 | YES | 8308018 | ||
฿ 783.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | 1 | 100 | 33 | 6.2 | 19 | NO | 8308021 | ||
฿ 1,191.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 150 | 33 | 6.2 | 19 | NO | 8308023 | ||
฿ 1,479.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 150 | 41 | 7 | 24 | NO | 8308027 | ||
฿ 1,809.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 150 | 48 | 8.5 | 29 | NO | 8308034 | ||
฿ 1,809.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 150 | 48 | 8.5 | 29 | NO | 8308038 | ||
฿ 2,340.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 150 | 48 | 10.5 | 30 | NO | 8308045 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | งานละเอียด | 1b |
จำนวนร่อง | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง