(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการเพิ่มอายุการใช้งานของดอกต๊าปหรือใช้เพื่อป้องกันเศษตัดเมื่อตัดอลูมิเนียม (หล่อ รีด และหลอม) รวมถึงอัลลอยเบาอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
HL-B-NRT-M3X0.5 |
HL-B-NRT-M4X0.7 |
HL-B-NRT-M5X0.8 |
HL-B-NRT-M6X1 |
HL-B-NRT-M8X1.25 |
HL-B-NRT-M10X1.5 |
HL-B-NRT-M10X1.25 |
HL-B-NRT-M12X1.75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 709.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 48 | RH3 | 18 | 4 | 9 | 14054 | ||
฿ 730.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 60 | RH4 | 22 | 5.5 | 11 | 14056 | ||
฿ 735.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 62 | RH4 | 24 | 6 | 12 | 14058 | ||
฿ 845.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 65 | RH4 | 26 | 6.2 | 13 | 14060 | ||
฿ 1,031.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | 1.25 | 75 | RH5 | - | 7 | 19 | 14064 | ||
฿ 1,349.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 82 | RH5 | - | 8.5 | 23 | 14068 | ||
฿ 1,349.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 82 | RH5 | - | 8.5 | 23 | 14070 | ||
฿ 1,768.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 90 | RH5 | - | 10.5 | 25 | 14074 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แตะรีด | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ศูนย์ภายนอก | NO |
การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการไนไตรด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง