(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการต๊าป เหล็กกล้า ชุบแข็ง สูงถึง 55 HRC
วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าความแข็งสูง ถึง 55 HRC
สำหรับงาน การเคลือบผิว / กระบวนการเตรียมผิว / เหล็กกล้า
ความแม่นยำ (Class) OH3
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,459.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 2.5P | 46 | 4 | 4 | 11 | YES | 3901011 | ||
฿ 4,229.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 2.5P | 52 | 5 | 4 | 13 | YES | 3901015 | ||
฿ 5,517.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | 0.8 | 2.5P | 60 | 5.5 | 4 | 16 | YES | 3901019 | ||
฿ 5,237.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 2.5P | 62 | 6 | 4 | 19 | YES | 3901023 | ||
฿ 6,420.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 2.5P | 70 | 6.2 | 5 | 22 | NO | 3901027 | ||
฿ 7,993.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 2.5P | 75 | 7 | 5 | 24 | NO | 3901031 | ||
฿ 11,197.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 2.5P | 82 | 8.5 | 5 | 29 | NO | 3901035 | ||
฿ 4,059.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 0.5 | 5P | 46 | 4 | 4 | 11 | YES | 3901010 | ||
฿ 4,229.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 0.7 | 5P | 52 | 5 | 4 | 13 | YES | 3901014 | ||
฿ 4,813.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 5P | 60 | 5.5 | 4 | 16 | YES | 3901018 | ||
฿ 4,805.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | 1 | 5P | 62 | 6 | 4 | 19 | YES | 3901022 | ||
฿ 6,420.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 5P | 70 | 6.2 | 5 | 22 | NO | 3901026 | ||
฿ 8,700.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 5P | 75 | 7 | 5 | 24 | NO | 3901030 | ||
฿ 11,197.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 5P | 82 | 8.5 | 5 | 29 | NO | 3901034 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าอบร้อน (45 - 55 HRC) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | TiCN | งานละเอียด | OH3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง