1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียวชนิดผสมกับดอกสว่าน_V-DR-SFT

ดอกต๊าปร่องเกลียวชนิดผสมกับดอกสว่าน_V-DR-SFT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,757.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการทำรูทะลุ

รหัสสินค้า
V-DR-SFT-M3X0.5
V-DR-SFT-M4X0.7
V-DR-SFT-M5X0.8
V-DR-SFT-M6X1
V-DR-SFT-M8X1.25
V-DR-SFT-M10X1.5
V-DR-SFT-M12X1.75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน ความยาวเกลียว หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,757.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M30.5571942.53.522581

฿ 1,757.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M40.7652153.354.922583

฿ 1,843.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.876245.54.255.622585

฿ 1,875.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M61812965.05722587

฿ 2,454.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.2592376.26.88.522589

฿ 2,819.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.5994178.5510.522591

฿ 3,388.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.75111488.510.31222593

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี
ประเภทการเคลือบผิว TiCN งานละเอียด OH3 จำนวนร่อง 2
ศูนย์ภายนอก