(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่าน UVM เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเล็กพิเศษ ชนิด 5D เพื่อการเจาะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดที่ ⌀0.02
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,292.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.02 | 0.12 | 3 | 8589002 | ||
฿ 8,292.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.02 | 0.12 | 3.175 | 8589052 | ||
฿ 7,260.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.03 | 0.18 | 3 | 8589003 | ||
฿ 7,260.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.03 | 0.18 | 3.175 | 8589053 | ||
฿ 6,099.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.04 | 0.24 | 3 | 8589004 | ||
฿ 6,099.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.04 | 0.24 | 3.175 | 8589054 | ||
฿ 5,609.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.05 | 0.3 | 3 | 8589005 | ||
฿ 5,609.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.05 | 0.3 | 3.175 | 8589055 | ||
฿ 3,546.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.08 | 0.48 | 3 | 8589008 | ||
฿ 3,546.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.08 | 0.48 | 3.175 | 8589058 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นลิงค์ | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ |
รูน้ำมัน | ไม่มี | จุด มุม(มิลลิเมตร) | 120 | การทำให้ผอมบาง | NA |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิวที่เรียบลื่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง