(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่วยให้สามารถตัดเฉือนรูลึกพิเศษที่ 10 ถึง 20D บนเหล็กกล้าชุบแข็งได้อย่างแม่นยำ ซึ่งแต่ก่อนจำเป็นต้องใช้การตัดด้วยกระแสไฟฟ้าเท่านั้น ช่วยลดเวลาในการเจาะทั้งหมดได้อย่างมาก
รหัสสินค้า |
---|
FHL-GDTS-1X20 |
FHL-GDTS-1.1X20 |
FHL-GDTS-1.2X20 |
FHL-GDTS-1.3X20 |
FHL-GDTS-1.4X20 |
FHL-GDTS-1.5X20 |
FHL-GDTS-1.6X20 |
FHL-GDTS-1.7X20 |
FHL-GDTS-1.8X20 |
FHL-GDTS-1.9X20 |
FHL-GDTS-2X30 |
FHL-GDTS-2.5X30 |
FHL-GDTS-3X30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | รุ่นลิงค์ | หมายเลข เครื่องมือ | จุด มุม (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,768.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 5 | 57 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 8569010 | 140 | 20 | ||
฿ 2,574.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 | 5.5 | 57 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 8569011 | 140 | 20 | ||
฿ 2,574.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 6.5 | 57 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 8569012 | 140 | 20 | ||
฿ 2,574.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.3 | 6.5 | 57 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 8569013 | 140 | 20 | ||
฿ 2,574.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.4 | 7.5 | 57 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 8569014 | 140 | 20 | ||
฿ 2,574.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 7.5 | 57 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 8569015 | 140 | 20 | ||
฿ 2,311.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.6 | 8.5 | 57 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 8569016 | 140 | 20 | ||
฿ 2,311.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.7 | 8.5 | 57 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 8569017 | 140 | 20 | ||
฿ 2,311.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.8 | 9.5 | 57 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 8569018 | 140 | 20 | ||
฿ 2,311.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.9 | 9.5 | 57 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 8569019 | 140 | 20 | ||
฿ 2,311.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 10.5 | 65 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 8569020 | 140 | 30 | ||
฿ 2,311.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 13 | 65 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 8569025 | 120 | 30 | ||
฿ 2,311.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 15 | 65 | ลิงค์ แบบตรง | 8569030 | 120 | 30 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | รูน้ำมัน | ไม่มี | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 3 |
การทำให้ผอมบาง | มี | ชนิด | 20D หรือต่ำกว่า | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว FX |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง