(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดประกอบสกรู
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ แขน แบบแยกส่วน
· ระบบ สำหรับติดตั้งเครื่องมือ กล้อง, จอภาพ ฯลฯ
ช่วยให้ประกอบแขนและรวมกับแขนแบบแยกส่งนตรงตามความต้องการของผู้ใช้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สําหรับการประกอบแขนแบบแยกส่วน
รหัสสินค้า |
---|
AD1000 |
AD1030 |
AD1080 |
AD6013 |
AD6015 |
AD6060 |
AD6080 |
AD6081 |
AD8080 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | ขนาด | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 734.97 | NGA MAGNET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | [M10×1.25]×[M10×1.25] | สกรูยึด M10 X 1.25 | ||
฿ 711.94 | NOGA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 21.5 | [M10 x 1.25] x 3/8 | สกรูยึด M10 x 1.25 | ||
฿ 759.46 | NGA MAGNET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | [M10×1.25]×M8 | สกรูยึด M8, M10 X 1.25 | ||
฿ 837.00 | MAGNETIC HOLDERS | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | M6×1/4 | สกรูยึด M6 | ||
฿ 1,003.76 | NGA MAGNET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | M6×1/4 | สกรูยึด M6 | ||
฿ 527.00 | NGA MAGNET | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | [M6×6.5]×[M6×10.5] | สกรูยึด M6 | ||
฿ 527.00 | NGA MAGNET | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | M6×M8 | สกรูยึด M6 | ||
฿ 734.97 | NGA MAGNET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [M8×8.2]×[M6×10.5] | สกรูยึด M8 | ||
฿ 527.00 | NGA MAGNET | 1 ชิ้น | 16 วัน | 25 | M8×M8 | สกรูยึด M8 |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | อะไหล่สำหรับ ขาตั้ง แม่เหล็ก | การจำแนกชิ้นส่วน | สำหรับประเภท แขน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง