(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปลาย เรียว ปลาย เพื่อความสะดวกในการจัดการและใช้งานง่าย
·การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นรูปที่ต้องการ งานละเอียด และ ความแม่นยำ
·การเปลี่ยน เครื่องมือ ปลาย เป็น กลไก สัมผัสเดียวที่จดสิทธิบัตรแล้ว
·ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และติดตั้ง พัดลมระบายความร้อน ด้วยตัวเองบน มอเตอร์ โรเตอร์
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที¹) | 2000 ถึง20000 | การติดตั้ง คอลเลท(มิลลิเมตร) | 2.34 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | แบบรวม | แรงบิด สูงสุด(กรัม·ซม.) | 660 | อุปกรณ์ควบคุม เหมาะสม | UC500 UC550 |
มวล(ก.) | 175 (มอเตอร์) | ขนาด | φ27.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด) X L144.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UA12A ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบใช้ไฟฟ้า แกนหมุน (แบบ แบบรวม)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง