1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องขัดขนาดเล็ก ไฟฟ้าชนิดแบตเตอรี่ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 2.34 มม.)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 843.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทแบตเตอรี่ไร้สายที่ใช้งานง่าย
·ด้วยแถบเพชรทำให้ใช้งานได้ทันที
·เนื่องจากมีประสิทธิภาพแม้จะมีขนาดเล็กจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลบเสี้ยนหรือรอยต่างๆ
·สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้พื้นที่มาก
·สำหรับงานเบาสำหรับงานอดิเรก (งานตัดและเจาะพลาสติก เรซิ่น ฯลฯ )

รหัสสินค้า
DIA-MGR-1
DIA-MGR-5
DIA-MGR-6
UKHD10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่นผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง คอลเลท
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม รุ่น ผลิตภัณฑ์ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร
(มิลลิเมตร)
ความยาวของส่วนเพชร แรงบิด สูงสุด
(กรัม·ซม.)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย หัวจับ อัตราเร็วในการหมุน
(min⁻¹)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สูงสุด x ความยาวทั้งหมด มวล
(ก.)

฿ 843.55

URW ELECTRIC TOOL 1 ชิ้น 6 วัน สินค้าที่เกี่ยวข้อง-ไม่รวมไดมอนด์บาร์1.28------

฿ 882.58

URW ELECTRIC TOOL 1 ชิ้น 3 วัน สินค้าที่เกี่ยวข้อง-ไม่รวมไดมอนด์บาร์1.8-------

฿ 882.58

ELECTRIC TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สินค้าที่เกี่ยวข้อง-ไม่รวมไดมอนด์บาร์1.2-------

฿ 1,354.84

ELECTRIC TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเครื่อง2.34-เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน--60ถ่าน AA x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)2.34 มม. เฉพาะด้าน10000φ32.8 × L13070 (ไม่มีแบตเตอรี่)

กำลังโหลด …

  1. 1