1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

GSX MILL ใบมีดลบคม 2 ฟัน 1.5D GSX2C-1.5D

GSX MILL ใบมีดลบคม 2 ฟัน 1.5D GSX2C-1.5D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 705.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับการแปรรูปวัตถุดิบแบบเปียกผ่านการแปรรูปวัสดุที่มีความแข็งสูงแบบแห้งความเร็วสูง ขอบ ใบมีดลบคม เป็นแบบ gash land

รหัสสินค้า
GSX20100C-1.5D
GSX20200C-1.5D
GSX20300C-1.5D
GSX20350C-1.5D
GSX20400C-1.5D
GSX20450C-1.5D
GSX20500C-1.5D
GSX20550C-1.5D
GSX20600C-1.5D
GSX20700C-1.5D
GSX20800C-1.5D
GSX20900C-1.5D
GSX21000C-1.5D
GSX21200C-1.5D
GSX21400C-1.5D
GSX21500C-1.5D
GSX21600C-1.5D
GSX22000C-1.5D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
OD dc
(มิลลิเมตร)

฿ 705.41

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 11.54401

฿ 705.41

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 234402

฿ 888.06

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 34.56453

฿ 1,541.14

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.55.36453.5

฿ 1,015.05

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 466454

฿ 1,813.56

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4.56.86504.5

฿ 1,119.59

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 57.56505

฿ 1,665.41

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5.58.36505.5

฿ 1,191.95

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 696506

฿ 2,599.48

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 7118607

฿ 1,919.25

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 8128608

฿ 3,444.40

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 91410709

฿ 2,322.72

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1015107010

฿ 2,713.39

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1218127512

฿ 7,198.82

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1421169014

฿ 9,080.34

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1523169015

฿ 9,188.88

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1624169016

฿ 15,477.80

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 20302010020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนร่อง(แผ่น) 2 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรงปลายใบมีด ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)