1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรง เกลียว ไมโคร (ทองเหลือง)

แปรง เกลียว ไมโคร (ทองเหลือง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,769.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภท ท่อเหล็ก ที่รองรับ จักรกลอัตโนมัติ การรักษา ปลาย แบบกลับ ปลาย จึงไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนกับ ชิ้นงาน และรองรับรูขนาดเล็กส่วนใหญ่ได้ตั้งแต่ 1⌀ ถึง 12⌀

[คุณสมบัติ]
·แปรง เกลียว ขนาดเล็กรองรับ จักรกลอัตโนมัติ และช่วยประหยัดแรงงานได้อย่างมากในการรักษา เสา กระบวนการ
·ประเภท ท่อเหล็ก ที่รองรับ จักรกลอัตโนมัติ
· ปลาย เป็นแบบกลับรถช่วยป้องกันชิ้นงานไม่ให้เสียหาย
· ด้ามจับ รูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กที่สุด ตั้งแต่ 1⌀ ถึง 12⌀
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานช่วยให้สามารถจัดส่งได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ

รหัสสินค้า
IMS-1.0B
IMS-1.27B
IMS-1.91B
IMS-2.2B
IMS-2.7B
IMS-3.2B
IMS-3.8B
IMS-4.3B
IMS-5.0B
IMS-5.5B
IMS-6.0B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด
(มิลลิเมตร)
แปรงยาว
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 2,132.14

BUR BRUSH 1 ชิ้น 7 วัน 311.022070

฿ 2,145.66

BUR BRUSH 1 ชิ้น 5 วัน 31.271.022070

฿ 2,132.14

BUR BRUSH 1 ชิ้น 5 วัน 31.911.022070

฿ 2,220.14

BUR BRUSH 1 ชิ้น 5 วัน 32.21.022570

฿ 2,132.14

BUR BRUSH 1 ชิ้น 5 วัน 32.71.022570

฿ 1,782.84

BUR BRUSH 1 ชิ้น 3 วัน 33.21.023070

฿ 1,769.32

BUR BRUSH 1 ชิ้น 9 วัน 33.80.53070

฿ 1,769.32

BUR BRUSH 1 ชิ้น 5 วัน 34.30.53070

฿ 1,769.32

BUR BRUSH 1 ชิ้น 8 วัน 350.53070

฿ 1,769.32

BUR BRUSH 1 ชิ้น 9 วัน 35.50.53070

฿ 1,769.32

BUR BRUSH 1 ชิ้น 3 วัน 660.530100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ แปรง เกลียว