(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภท ท่อเหล็ก ที่รองรับ จักรกลอัตโนมัติประหยัดแรงงานได้มากเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ งานขัด ผิวด้านใน กระบอกสูบ รู สกรู พื้นผิวด้านใน ท่อเหล็ก รูไขว้หรือพื้นผิวโค้ง
[คุณสมบัติ]
·รองรับการทำงานอัตโนมัติและสามารถจัดส่งได้ทันที
·แปรง งานขัด หลุมลึกที่มีประโยชน์มาก
·อัตโนมัติ:ประเภท ท่อเหล็ก ที่รองรับการทำงานอัตโนมัติประหยัดแรงงานได้มาก
·ยาว:ความยาวรวม 150 มม. / 6φถึง14φความยาวรวม 200 มม. / 16φถึง24φใช้สำหรับรูลึกที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
·รวดเร็ว:ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานช่วยให้สามารถจัดส่งได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ
· วัสดุ:มี วัสดุ แปรงสี่ประเภทที่ อุปกรณ์รองรับท่อ ใช้งานที่หลากหลาย(ไนล่อน มีอนุภาค สารขัดถู สเตนเลส ทองเหลือง ไนล่อน)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | แปรง เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มิลลิเมตร) | 1.02 | แปรงยาว(มิลลิเมตร) | 50 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 150 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 31831200 ในชุด บาร์ทวิ สเตนเลส
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง