(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจาก ขั้ว สามารถ ยึดอยู่กับที่ และมีการไล่ระดับจึงสะดวกสำหรับงานที่ต้องการ ความแม่นยำ สูง
[คุณสมบัติ]
·เสา ยึดอยู่กับที่ กับร่องสไลด์ด้วย น็อต และ โบลท์
·เหมาะสำหรับการวัดและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน งานละเอียด
· การขัดเงา สีเงิน
· มุม การวัดสูงสุด:180 องศา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการวัด มุม
รหัสสินค้า |
---|
PRT-101S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,389.29 ฿ 926.93 | ANGLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไม้โปรแทรคเตอร์ (ทำดัชนี) | ช่วงการวัดค่า | 0 ถึง 180 ° | จอแสดงผลขั้นต่ำ(°) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ขั้ว | 1 ขั้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 120 | ความยาว ขั้ว ทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 304 |
แสดง(ดิจิตอล / อนาล็อก) | อนาล็อก | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.5 | วัสดุ | สเตนเลส |
การ ตกแต่ง พื้นผิว(เงิน / สเตนเลส) | เงิน | สเปค | ความแม่นยำ: ±15' |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PRT-101S ในชุด ไม้โปรแทรคเตอร์ หมายเลข 101
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง