1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก ขนาดเล็ก

MAGNET TOOLS

ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก ขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,795.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฐานแม่เหล็ก สะดวกซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยตรงในที่แคบและเครื่องจักร
[คุณสมบัติ]
· ขาตั้งแม่เหล็ก ขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ จำกัด
· แม่เหล็ก สามารถเปิด / ปิดและติด / ถอดออกได้ด้วยการใช้งาน ก้านโยก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็นเครื่องมือวัดสำหรับหน้าปัดเกจ / หน้าปัด (ชนิดก้าน)

รหัสสินค้า
SB-25M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,795.12

฿ 1,247.07

MAGNET TOOLS 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ขาตั้ง แม่เหล็ก ( อุปกรณ์รองรับท่อ เสา ประเภท) ขนาด ขนาดเล็ก แรงดูดซับ(N) 250
อุปกรณ์เสริม ลำต้น φ6 มี / ไม่มีประกบ ที่รวมอยู่ สกรูยึดโลหะ M5 × 0.8
มิติ ฐานรอง/แผ่นรอง (กว้าง)(มิลลิเมตร) 30 มิติ ฐานรอง/แผ่นรอง (ความลึก)(มิลลิเมตร) 35 มิติ ฐานรอง/แผ่นรอง (ความสูง)(มิลลิเมตร) 35
คันบังคับสวิตช์เปิด / ปิดแม่เหล็ก(ใช่ไม่ใช่) ที่มีจำหน่าย ลูกบิด ปรับแบบ ละเอียด(ใช่ไม่ใช่) NA วัสดุ แม่เหล็กเฟอร์ไรท์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SB-25M ในชุด ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก ขนาดเล็ก