1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มิเตอร์วัดไฟ มุม ดิจิตอล levelnicDP-50

NGS ANGLE

มิเตอร์วัดไฟ มุม ดิจิตอล levelnicDP-50
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,803.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

งานละเอียด โกนิโอมิเตอร์ คลองเลื่อย
[คุณสมบัติ]
· มิเตอร์วัดไฟ มุม ดิจิตอลที่รองรับความต้องการใน พื้นที่ปฏิบัติงาน งานการตั้งค่าเป็นศูนย์เป็นไปได้ใน ตำแหน่ง กำหนดเอง
·ด้วย แม่เหล็ก พื้นผิว การวัดแนวตั้ง
· ชนิดมีร่องสลิท เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส รับประกัน งานละเอียด สม่ำเสมอ
· มีฟังก์ชั่นค้างค่า
·รวมรู สกรู (M5) เพื่อให้สามารถติดตั้งกับ พื้นผิว อ้างอิงได้(ช่วง 80 มม)
·หน่วยแสดงผล:DEG (องศา), การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่อง พื้นผิว การวัด V(2- พื้นผิว)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับวัด มุม แบบเอียงได้

รหัสสินค้า
DP-50 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 20,803.19

฿ 15,768.82

NGS ANGLE 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดมุมดิจิตอล จอแสดงผลขั้นต่ำ(°) ±0.1 การวัด ความยาวรวม พื้นผิว โดยรวม(มิลลิเมตร) 141
แสดง(ดิจิตอล / อนาล็อก) ดิจิทัล มิติ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 141 × 47 × 109 (ไม่รวมส่วนยื่นออกมา) วัสดุ อะลูมิเนียม
รายละเอียดช่วงการวัด ±50 พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่แห้งทรง แบบเหลี่ยม 9 V X 1 สเปค หน่วยแสดงผล DEG (องศา) / รูติดตั้ง m5, ช่วงรู สกรู 80 มม. (ระยะห่างจากด้านล่างถึงปลาย สกรู 11 มม.) / ระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องแบตเตอรี่อัลคาไลประมาณ 15 ชั่วโมง
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) 0-50 ความแม่นยำ อ่าน(°) ±0.1 ° (0 ถึง 50 °) ความสามารถในการทวนซ้ำ ±0.1 °
ตัวเลือก อุปกรณ์เสริม: เคสอ่อน, คู่มือการใช้งาน, แบตเตอรี่แห้ง 9 โวลท์สแควร์