1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
GS MILL ลูกยาก GSBH

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,330.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับการตกแต่งแม่พิมพ์ที่มี ความแข็ง สูงด้วยความเร็วสูง

รหัสสินค้า
GSBH20020SF
GSBH20030SF
GSBH20050SF
GSBH20075SF
GSBH20100SF
GSBH20125SF
GSBH20150SF
GSBH20200SF
GSBH20250SF
GSBH20300SF
GSBH20400SF
GSBH20500SF
GSBH20600SF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
OD dc
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 3,965.84

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.20.4500.640.410

฿ 3,786.74

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.30.6500.940.610

฿ 2,330.00

GS-MILL HARD BALL 10 ชิ้น 5 วัน 0.51501.54110

฿ 3,099.86

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.751.5502.341.510

฿ 2,878.42

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 126036215

฿ 3,102.14

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.252.5603.862.515

฿ 2,540.00

GS-MILL HARD BALL 10 ชิ้น 5 วัน 1.53604.56315

฿ 2,540.00

GS-MILL HARD BALL 10 ชิ้น 5 วัน 247066415

฿ 3,401.86

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.55807.56515

฿ 2,820.00

GS-MILL HARD BALL 10 ชิ้น 5 วัน 3680-66-

฿ 4,541.80

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4890-88-

฿ 4,590.00

GS-MILL HARD BALL 1 ชิ้น 5 วัน 510100-1010-

฿ 5,960.00

GS-MILL HARD BALL 1 ชิ้น 5 วัน 612110-1212-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัวบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว TiAlN การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R