(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลสำหรับอะลูมิเนียม และ ทองแดง เหมาะสำหรับการกัดงานพื้นผิวโค้ง
รหัสสินค้า |
---|
2DLCR0.5 |
2DLCR0.75 |
2DLCR1 |
2DLCR1.5 |
2DLCR1.25 |
2DLCR2 |
2DLCR2.5 |
2DLCR3 |
2DLCR3.5 |
2DLCR4 |
2DLCR4.5 |
2DLCR5 |
2DLCR5.5 |
2DLCR6.5 |
2DLCR7 |
2DLCR7.5 |
2DLCR8 |
2DLCR9 |
2DLCR10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความละเอียดของ R (ไมโครเมตร) | ความยาวใต้หัว ℓ2 (มิลลิเมตร) | OD dc (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,353.29 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 50 | 3 | 4 | 0 to -0.03 | 3 | 1 | 10 | ||
฿ 2,543.24 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 2.5 | 50 | 4 | 4 | 0 to -0.03 | 4 | 1.5 | 10 | ||
฿ 2,545.53 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 | 3 | 60 | 5 | 6 | 0 to -0.03 | 5 | 2 | 15 | ||
฿ 2,546.73 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4.5 | 80 | 8 | 6 | 0 to -0.03 | 8 | 3 | 15 | ||
฿ 2,545.53 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.25 | 4 | 60 | 6 | 6 | 0 to -0.03 | 6 | 2.5 | 15 | ||
฿ 1,890.00 | DLC-MILL BALL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 80 | 12 | 6 | 0 to -0.03 | 12 | 4 | 15 | ||
฿ 2,734.88 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 7.5 | 90 | 14 | 6 | 0 to -0.03 | 14 | 5 | 15 | ||
฿ 2,794.60 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 9 | 100 | - | 6 | 0 to -0.03 | - | 6 | - | ||
฿ 3,610.55 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 11 | 100 | 20 | 8 | 0 to -0.03 | 20 | 7 | 20 | ||
฿ 3,872.87 | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 100 | - | 8 | 0 to -0.03 | - | 8 | - | ||
฿ 5,064.56 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 14 | 120 | 25 | 10 | 0 to -0.03 | 25 | 9 | 20 | ||
฿ 3,420.00 | DLC-MILL BALL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 15 | 120 | - | 10 | 0 to -0.03 | - | 10 | - | ||
฿ 6,551.72 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 17 | 120 | 30 | 12 | 0 to -0.03 | 30 | 11 | 20 | ||
฿ 7,479.01 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 20 | 160 | 35 | 16 | 0 to -0.03 | 35 | 13 | 20 | ||
฿ 9,908.69 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 21 | 160 | 38 | 16 | 0 to -0.03 | 38 | 14 | - | ||
฿ 10,598.57 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 23 | 160 | 40 | 16 | 0 to -0.03 | 40 | 15 | 20 | ||
฿ 11,649.08 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 24 | 160 | - | 16 | 0 to -0.03 | - | 16 | - | ||
฿ 16,102.62 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 27 | 180 | 50 | 20 | 0 to -0.04 | 50 | 18 | 20 | ||
฿ 17,645.80 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 180 | - | 20 | 0 to -0.04 | - | 20 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | หัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | DLC | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง