1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
G ปืนต๊าป GGN

G ปืนต๊าป GGN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,074.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จาก เหล็กกล้าทั่วไป ไป โลหะตัดเฉือนยาก ดอกต๊าปเคลือบนี้ช่วยให้สามารถเกลียวทะลุผ่านรูได้ด้วยความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพสูง
[คุณสมบัติ]
· ผสมเหล็กกล้าสำหรับงานความเร็วสูง (HSS) ทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
· แตะด้วย การเคลือบผิว ดีบุก บน พื้นผิว และอายุการใช้งานที่มั่นคงเนื่องจากการเกลียวความเร็วสูงและประสิทธิภาพสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การทำเกลียวผ่านรูบน วัสดุ ด้วยความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพสูงตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป ไป โลหะตัดเฉือนยาก เป็นต้น

รหัสสินค้า
GGN3M0.5
GGN4M0.7
GGN8M1.25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำกัด Class TAP เกลียว ยาว l
(มิลลิเมตร)
ความยาวต่ำกว่า หัว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ dn
(มิลลิเมตร)
ประเภทของ รุ่น
(ชนิด)

฿ 1,127.00

TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M30.5464G511182.32

฿ 1,074.00

TAP 1 ชิ้น 17 วัน M40.7525G513213.052

฿ 1,557.00

TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M81.25706.2G622--3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ อัลลอยด์ เหล็กกล้าไฮสปีด
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กหล่อ (FC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ
การเคลือบผิว Y/N มี กระบวนการเตรียมผิว ดีบุก จำนวนร่องร่อง 3
ปริมาณของหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 1